탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chinese Manufacturers
ANSHAN
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
Chinese Manufacturers
ANSHAN
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LCG-22x40
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
order number
CNSORDERNO
Size (PD)(Guide Post Pin Diameter)
PD [mm]
DD [mm]
D1 [mm]
D [mm]
P [mm]
Free Length(L)/10 mm increments
L [mm]
1
2
3
4
LCG-20x40
20
22.5
20.5
1.0
14
40
LCG-22x40
22
24.5
22.5
1.0
14
40
LCG-25x40
25
27.9
25.5
1.2
14
40
LCG-28x50
28
31.3
28.5
1.4
16
50
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Chinese Manufacturers
- LCG
짧은 텍스트
Coil Springs for Ball Retainers
최근 변경
21.05.2014 06:52:10
단위
키 워드
Chinese
Manufacturers
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)