탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YESMRO
yesmro fa
B06_Sprockets
LOLCEZ01-80B - Sprocket 80B series
YESMRO
yesmro fa
B06_Sprockets
LOLCEZ01-80B - Sprocket 80B series
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LOLCEZ01-80B-14-d19
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
型号
CNSORDERNO
代码
TYPE
材质
MAT
表面处理
ST
款式
STYLE
齿数
NT [mm]
D
D [mm]
库存
STOCK
网站链接
LINK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LOLCEZ01-80B-9-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
9
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-10-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
10
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-11-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
11
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-12-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
12
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-13-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
13
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-14-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
14
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-15-d18
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
15
18
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-16-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
16
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-17-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
17
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-18-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
18
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-19-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
19
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-20-d19
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
20
19
非现货
网站链接
LOLCEZ01-80B-21-d20
LOLCEZ01
45钢
发黑
标准链轮
21
20
非现货
网站链接
압축된 표현 표시(13 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
YESMRO
- LOLCEZ01-80B
짧은 텍스트
Sprocket 80B series
최근 변경
17.10.2025 02:25:11
단위
키 워드
Sprocket
series
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
LOLCEZ01-80B-14-d19
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)