2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

759159

표 확장
EN
1/5
LUH-ALEV 200K-FI
LUH_ALEV_200K_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
759159
LUH-ALEV 200K-FI
4047526118594
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
50
Kugellager
500
245
140 x 110
4.220
Gummi
Aluminium-Druckguss
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호759159
ShorttextLUH-ALEV 200K-FI
LongtextStahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie LUH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
  • geschlossener, abgedichteter Drehkranz
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
최근 변경22.05.2025 14:20:40
단위

Classifications

기능별

BYFUNC_ROLLING 롤링

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number759159
GTIN-Code4047526118594
Description longStahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie LUH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
  • geschlossener, abgedichteter Drehkranz
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Description shortLUH-ALEV 200K-FI
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 스티어링 롤러