필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Accessories
Metric male threads - ISO 6149
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Accessories
Metric male threads - ISO 6149
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6-354-N552-9
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Order code
ERMETO
Add. Info
INFO
Material selection
WERKSTOFF
Thread metric
GEW
O-ring ID x section
OR [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6-345-N552-9
PDF Link
NBR
M10x1
8.20 x 1.50
0.00010
6-346-N552-9
PDF Link
NBR
M12x1.5
9.40 x 2.10
0.00020
6-347-N552-9
PDF Link
NBR
M14x1.5
11.40 x 2.10
0.00010
6-348-N552-9
PDF Link
NBR
M16x1.5
13.40 x 2.10
0.00030
6-349-N552-9
PDF Link
NBR
M18x1.5
15.40 x 2.10
0.00204
6-350-N552-9
PDF Link
NBR
M22x1.5
19.40 x 2.10
0.00029
6-351-N552-9
PDF Link
NBR
M27x2
23.70 x 2.80
0.00075
6-352-N552-9
PDF Link
NBR
M33x2
29.70 x 2.80
0.00100
6-353-N552-9
PDF Link
NBR
M42x2
38.70 x 2.80
0.00001
6-354-N552-9
PDF Link
NBR
M48x2
46.70 x 2.80
9999.99999
6-345-V894-9
PDF Link
FKM
M10x1
8.20 x 1.50
0.00018
6-346-V894-9
PDF Link
FKM
M12x1.5
9.40 x 2.10
0.00032
6-347-V894-9
PDF Link
FKM
M14x1.5
11.40 x 2.10
0.00040
6-348-V894-9
PDF Link
FKM
M16x1.5
13.40 x 2.10
0.00049
6-349-V894-9
PDF Link
FKM
M18x1.5
15.40 x 2.10
0.00052
6-350-V894-9
PDF Link
FKM
M22x1.5
19.40 x 2.10
0.00085
6-351-V894-9
PDF Link
FKM
M27x2
23.70 x 2.80
0.00110
6-352-V894-9
PDF Link
FKM
M33x2
29.70 x 2.80
0.00140
압축된 표현 표시(20 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Parker
- Metric male threads
주문번호
6-354-N552-9
Shorttext
ISO 6149
최근 변경
29.02.2024 09:00:40
단위
키 워드
Accessories
Plus
male threads
metric
Classifications
기능별
BYFUNC_CONVEYING 이송
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-56-01-06 튜브 스크류 연결기(수력학)
ECLASS 10.1
27-30-21-02 튜브 스크류 연결기(수력학)
ECLASS 6.2
27-30-21-02 Tube screw connector (hydraulics)
ECLASS 6.1
27-30-21-02 Tube screw connector (hydraulics)
ECLASS 6.0
27-30-21-02 Tube screw connector (hydraulics)
ECLASS 5.1
27-30-21-02 Tube screw connector (hydraulics)
Standards
ISO-6x-61x-ISO 6149 ISO 6149