필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector narrow
EU01S - Mould base, width salient, european standard type 21
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector narrow
EU01S - Mould base, width salient, european standard type 21
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EU01S34493C3C7
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
SERIE
PD15 heigth
PD15 [mm]
S50 heigth injection side
S501 [mm]
S50 material injection side
MATS501
S50 heigth extraction side
S502 [mm]
S50 material extraction side
MATS502
D70 heigth
D70 [mm]
D in H7
DH7 [mm]
D viti
DF [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
246x346
27
27
1730
27
1730
56
30.000
12.500
246x396
27
27
1730
27
1730
56
30.000
12.500
296x296
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x346
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x396
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x446
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x496
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
346x346
27
36
1730
36
1730
76
30.000
12.500
346x396
27
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x446
27
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x496
27
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x546
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x596
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x396
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x446
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x496
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x546
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x596
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x696
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
압축된 표현 표시(34 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
CA-BE
- EU01S
주문번호
EU01S34493C3C7
Shorttext
Mould base, width salient, european standard type 21
최근 변경
05.07.2023 16:05:00
단위
키 워드
Configurations
Mould base
Type
ejector
european standard
narrow
width
Classifications
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties