필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
directional_control_valves
pilot_operated_4_5
VFR 5 Port Solenoid Valve
VFR6000 5 Port Solenoid Valve
Single Unit
VFR6_1 - Non Plug-in Type/Single Unit
SMC
...
VFR 5 Port Solenoid Valve
VFR6000 5 Port Solenoid Valve
Single Unit
VFR6_1 - Non Plug-in Type/Single Unit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VFR6110-1E
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Symbol
SYMBOL
Body option
BODY
Coil rated voltage
COIL
Electrical entry
ENTRY
Option
OPTION
Port size
PORT
Thread type
THREAD
CE/UKCA-compliant
CE
1
(1) 2-position single
(0) Standard
(1) 100 VAC 50/60Hz
(E) Grommet terminal
(-) None
(-) Without sub-plate
(-) Rc
N/A
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
SMC
- VFR6_1
Shorttext
Non Plug-in Type/Single Unit
최근 변경
14.07.2025 10:57:40
단위
키 워드
Directional Control Valves
Pilot Operated
Port Solenoid Valve
Port Solenoid Valves
Single unit
unit
Classifications
기능별
BYFUNC_CONVEYING 이송
BYFUNC_ADJUSTING 조정
카테고리별
Valve 밸브
Automation 자동화
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-03-01-03 전기 작동식 밸브(공압식)
ECLASS 13.0
51-03-01-03 Electrically operated valve (pneumatics)
ECLASS 10.1
27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unspecified)
ECLASS 6.2
27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unclassified)