필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_77
Modèle 35-771 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Sans trou de fixation - Avec semelle - Avec écrou
...
Modèle 35-771 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Sans trou de fixation - Avec semelle - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-771-100-20-75
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
Avec ou sans écrou
ECROU
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
L1 [mm]
Charge max
C [kg]
Informations
INFOS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
35-771-80-20-200
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
27
200
8.5
2
15
10
54.5
2800
INFOTEXTE
35-771-80-24-100
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
30.5
100
8.5
2
19
12
54.5
4600
INFOTEXTE
35-771-80-24-125
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
30.5
125
8.5
2
19
12
54.5
4600
INFOTEXTE
35-771-80-24-150
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
30.5
150
8.5
2
19
12
54.5
4600
INFOTEXTE
35-771-80-24-200
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
30.5
200
8.5
2
19
12
54.5
4600
INFOTEXTE
35-771-100-16-75
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
75
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-771-100-16-100
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
100
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-771-100-16-125
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
125
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-771-100-16-150
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
150
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-771-100-16-200
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
200
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-771-100-20-75
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
75
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-771-100-20-100
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
100
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-771-100-20-125
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
125
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-771-100-20-150
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
150
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-771-100-20-200
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
200
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-771-100-24-100
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
31.5
100
9
3
19
12
70.5
4600
INFOTEXTE
35-771-100-24-125
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
31.5
125
9
3
19
12
70.5
4600
INFOTEXTE
35-771-100-24-150
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
31.5
150
9
3
19
12
70.5
4600
INFOTEXTE
35-771-100-24-200
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
31.5
200
9
3
19
12
70.5
4600
INFOTEXTE
압축된 표현 표시(41 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-771
주문번호
Emile Maurin 35-771-100-20-75
Shorttext
Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Sans trou de fixation - Avec semelle - Avec écrou
최근 변경
29.07.2020 06:03:46
단위