2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Béné Inox 356352-6093

표 확장
EN
1/5
Référence
REF
Matière
MAT
DN [mm]
DNP [pouces]
D1 [mm]
D2 [mm]
E [mm]
L [mm]
POIDS [kg]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
356352-1143
Inox 1.4307
100
4"
114.3
158
3
16
0.32
356352-1393
Inox 1.4307
125
5"
139.7
188
3
16
0.42
356352-1683
Inox 1.4307
150
6"
168.3
212
3
17
0.48
356352-2193
Inox 1.4307
200
8"
219.1
270
3
18
0.71
356352-2733
Inox 1.4307
250
10"
273.0
323
3
18
0.84
356352-3233
Inox 1.4307
300
12"
323.9
370
3
19
0.97
356352-3553
Inox 1.4307
350
14"
355.6
430
3
21
1.60
356352-4063
Inox 1.4307
400
16"
406.4
482
3
21
1.80
356352-4573
Inox 1.4307
450
18"
457.2
532
3
25
2.09
356352-5083
Inox 1.4307
500
20"
508.0
587
3
26
2.29
356352-6093
Inox 1.4307
600
24"
609.6
685
3
26
2.72
656352-333
Inox 1.4404
25
1"
33.7
68
3
10
0.08
656352-423
Inox 1.4404
32
1"1/4
42.4
78
3
10
0.10
656352-483
Inox 1.4404
40
1"1/2
48.3
88
3
10
0.13
656352-603
Inox 1.4404
50
2"
60.3
102
3
12
0.16
656352-763
Inox 1.4404
65
2"1/2
76.1
122
3
12
0.22
656352-883
Inox 1.4404
80
3"
88.9
139
3
12
0.28
656352-1143
Inox 1.4404
100
4"
114.3
158
3
16
0.32
656352-1393
Inox 1.4404
125
5"
139.7
188
3
16
0.42
압축된 표현 표시(34 제품)
주문번호Béné Inox 356352-6093
ShorttextPressed ISO collar, thickness 3 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
최근 변경02.02.2021 15:38:55
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties