2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RV040CR-AI-50-120-230-794.943333-21

표 확장
KO
1/5
Chain Type
TYP
Direction Type
AB
Extension Side
ES
A [mm]
A1 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
D1 [mm]
Radius Ra
RA [mm]
Radius Rb
RB [mm]
Distance A
LA [mm]
Distance B
LB [mm]
Pitch
P [mm]
Rotation Limit
ROT [mm]
Rotation Angle
ANG [mm]
Chain Length
LS [mm]
No. of Chain Unit
NOS
Guide 1
G1
Guide 2
G2
Guide 3
G3
Guide 4
G4
1
RV040CR
(A) Normal Direction
Inner side
78
86
52
50
40
37
120
0
230
0
40.000
0
90.000000
794.943333
21
OFF
OFF
OFF
OFF
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
ShorttextRevolving Chain
최근 변경17.10.2025 03:40:39
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeRV040CRA788612002300-09050794.94333321(OFFOFFOFFOFF)