2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SL-C-UL6-5

표 확장
1/5
형번
PN
타입
TYPE
타입선택
TS
Cleaning Method
CM
D
D [mm]
L
L [mm]
d
DD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SL-C-UL2-5
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
2
5
0.20
SL-C-UL3-5
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
3
5
0.30
SL-C-UL4-5
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
4
5
0.35
SL-C-UL5-5
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
5
5
0.40
SL-C-UL6-5
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
6
5
0.45
SL-C-UL8-10
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
8
10
0.65
SL-C-UL10-10
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
10
10
0.75
SL-C-UL12-25
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
12
25
1.00
SL-C-UL13-20
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
13
20
1.00
SL-C-UTT16-15
SL-C-UTT
C-UTT (k=1.5~2.0 N/mm)
Degreasing cleaning
16
15
1.20
SL-C-UL20-30
SL-C-UL
C-UL (k=0.5~2.9 N/mm)
Degreasing cleaning
20
30
1.70
압축된 표현 표시(11 구성 가능한 제품)
짧은 텍스트(Precision Cleaning) Round Wire Coil Springs, Defection O.D. Referenced, Stainless Steel, Light Load
최근 변경01.09.2023 04:09:28
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeSL-C-UL6-5
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가