탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessories
INDISSIMA
A8812M - Soap spreading module
INDA
Accessories
INDISSIMA
A8812M - Soap spreading module
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A8812MNS21
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Code
CODE
Material
MAT
MAT2
Very short description 1
SDESCR1
Very short description 2
SDESCR2
Article description
ARTDESC
International code
INTERCODE
Height
HEIGHT [cm]
Width
WIDTH [cm]
Depth
DEPTH [cm]
Weight
WEIGHT [kg]
Series
SER
1
A8812MNS21
Brushed stainless steel AISI 304
Satined glass
INDA Soap dispenser Cm9.9X9.9 H15.2
INDISSIMA A8812M 9.9X9.9 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA Soap dispencer Cm9.9X9.9 H15.2 NS
EAN-13:8033163681771
15.2
9.9
9.9
0.605
INDISSIMA
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
INDA
- A8812M
짧은 텍스트
Soap spreading module
최근 변경
06.03.2026 10:39:58
단위
키 워드
Accessories
module
soap
spreading
Classifications
By BIM categories
BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories
카테고리별
Architecture 건축
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)