소프트벤치 디자인 마시모 카스타냐, 2018 단순한 좌석 이상의 기능을 갖춘 이 시스템은 등받이를 움직일 수 있어 역동적이고 비공식적인 분위기를 연출하거나 현대적이고 혁신적인 호스피탈리티 프로젝트를 수행할 수 있습니다. 이 모듈형 소파는 오늘날의 라이프스타일에 이상적인 역동적이고 다기능적인 사용 개념을 도입했습니다. 기본 요소(시트 유닛 4개, 팔걸이 1개, 등받이 6개)를 자유롭게 배치하여 여러 좌석 시스템과 무한한 맞춤형 디자인을 만들 수 있으며, 이동식 등받이는 고정되어 있지 않지만 효과적인 밸러스트 메커니즘을 통해 견고한 지지력을 보장합니다. 다양한 체격의 사람들에게 자유로운 움직임과 동일한 수준의 편안함을 제공합니다. 요소의 깊이로 인해 양면 좌석을 만들 수있을뿐만 아니라 긴 의자 또는 편안한 침대로 사용할 수 있습니다.베이스, 팔걸이 및 쿠션 커버를 다양한 색상과 패턴으로 일치시켜 미학을 향상시킵니다.시트 커버는 넓거나 두꺼운 직사각형 퀼팅이있는 두 가지 버전으로 제공됩니다.