탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Small parts
Rectangular spring
SP-SWG - Coil Springs-SWG
PRiCi FA
Small parts
Rectangular spring
SP-SWG - Coil Springs-SWG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SP-SWG20-20
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Model
MODEL
Material
MAT
Code
CODE
D
VAR02 [mm]
d
VAR04 [mm]
L
VAR06 [mm]
Spring constant
FIX02 [N/mm{kgf/mm}]
Compression length l min
FIX04 [mm]
F(F=L×16%)
FIX06 [mm]
Load(F=L×16%)
FIX08 [N{kgf}]
F(F=L×18%)
FIX10 [mm]
Load(F=L×18%)
FIX12 [N{kgf}]
F(F=L×20%)
FIX14 [mm]
Load(F=L×20%)
FIX16 [N{kgf}]
PDF
FIX95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SP-SWG10-15
Spring steel
SP-SWG
10
5.0
15
163 {16.7}
11.4
2.4
392{40}
2.7
441{45}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG12-15
Spring steel
SP-SWG
12
6.0
15
245 {25.0}
11.4
2.4
588{60}
2.7
662{68}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG14-20
Spring steel
SP-SWG
14
7.0
20
238 {24.3}
15.2
3.2
761{78}
3.6
856{87}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG16-20
Spring steel
SP-SWG
16
8.0
20
319 {32.5}
15.2
3.2
1020{104}
3.6
1147{117}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG18-20
Spring steel
SP-SWG
18
9.0
20
392 {40.0}
15.2
3.2
1255{128}
3.6
1412{144}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG20-20
Spring steel
SP-SWG
20
10.0
20
515 {52.5}
15.2
3.2
1648{168}
3.6
1853{189}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG22-20
Spring steel
SP-SWG
22
11.0
20
588 {60.0}
15.2
3.2
1883{192}
3.6
2118{216}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG25-20
Spring steel
SP-SWG
25
12.5
20
760 {77.5}
15.2
3.2
2432{248}
3.6
2736{279}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG27-20
Spring steel
SP-SWG
27
13.5
20
907 { 92.5}
15.2
3.2
2903{296}
3.6
3266{333}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG30-20
Spring steel
SP-SWG
30
15.0
20
1177 {120.0}
15.2
3.2
3766{384}
3.6
4236{432}
Out of range
Out of range
PDF
SP-SWG35-30
Spring steel
SP-SWG
35
17.5
30
1030 {105.0}
22.8
4.8
4943{504}
5.4
5560{567}
6
6178{630}
PDF
SP-SWG40-35
Spring steel
SP-SWG
40
20.0
35
1149 {117.1}
26.6
5.6
6433{656}
6.3
7237{738}
7
8041{820}
PDF
SP-SWG50-50
Spring steel
SP-SWG
50
25.0
50
1226 {125.0}
39
8
9807{1000}
9
11032{1125}
10
12258{1250}
PDF
압축된 표현 표시(13 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
PRiCi FA
- SP-SWG
주문번호
M_SWG20-20
짧은 텍스트
Coil Springs-SWG
최근 변경
17.10.2023 03:13:38
단위
키 워드
Rectangular
Small parts
spring
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SP-SWG20-20
Order Number
M_SWG20-20
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)