탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Small parts
Rectangular spring
SP-SWM - Coil Springs-SWM
PRiCi FA
Small parts
Rectangular spring
SP-SWM - Coil Springs-SWM
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SP-SWM20-20
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Model
MODEL
Material
MAT
Code
CODE
D
VAR02 [mm]
d
VAR04 [mm]
L
VAR06 [mm]
Spring constant
FIX02 [N/mm{kgf/mm}]
F(F=L×25.6%)
FIX06 [mm]
Load(F=L×25.6%)
FIX08 [N{kgf}]
F(F=L×28.8%)
FIX10 [mm]
Load(F=L×28.8%)
FIX12 [N{kgf}]
F(F=L×32%)
FIX14 [mm]
Load(F=L×32%)
FIX16 [N{kgf}]
PDF
FIX95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SP-SWM6-15
Spring steel
SP-SWM
6
3.0
15
20.4{2.08}
3.8
79{8.0}
4.3
88{9.0}
4.8
98{10}
PDF
SP-SWM8-10
Spring steel
SP-SWM
8
4.0
10
42.9{4.37}
2.6
110{11}
2.9
123{13}
3.2
137{14}
PDF
SP-SWM10-10
Spring steel
SP-SWM
10
5.0
10
61.3{6.25}
2.6
157{16}
2.9
176{18}
3.2
196{20}
PDF
SP-SWM12-15
Spring steel
SP-SWM
12
6.0
15
59.2{6.04}
3.8
227{23}
4.3
256{26}
4.8
284{29}
PDF
SP-SWM14-20
Spring steel
SP-SWM
14
7.0
20
59.8{6.09}
5.1
306{31}
5.8
345{35}
6.4
383{39}
PDF
SP-SWM16-20
Spring steel
SP-SWM
16
8.0
20
78.1{7.97}
5.1
400{41}
5.8
450{46}
6.4
500{51}
PDF
SP-SWM18-20
Spring steel
SP-SWM
18
9.0
20
99.6{10.2}
5.1
510{52}
5.8
574{59}
6.4
637{65}
PDF
SP-SWM20-20
Spring steel
SP-SWM
20
10.0
20
123{12.5}
5.1
628{64}
5.8
706{72}
6.4
784{80}
PDF
SP-SWM22-25
Spring steel
SP-SWM
22
11.0
25
119{12.1}
6.4
761{78}
7.2
856{87}
8
951{97}
PDF
SP-SWM25-25
Spring steel
SP-SWM
25
12.5
25
153{15.6}
6.4
981{100}
7.2
1103{113}
8
1225{125}
PDF
SP-SWM27-25
Spring steel
SP-SWM
27
13.5
25
179{18.3}
6.4
1145{117}
7.2
1288{131}
8
1431{146}
PDF
SP-SWM30-25
Spring steel
SP-SWM
30
15.0
25
221{22.5}
6.4
1412{144}
7.2
1589{162}
8
1765{180}
PDF
SP-SWM35-40
Spring steel
SP-SWM
35
17.5
40
188{19.1}
10.2
1921{196}
11.5
2161{220}
12.8
2401{245}
PDF
SP-SWM40-40
Spring steel
SP-SWM
40
20.0
40
245{25.0}
10.2
2510{256}
11.5
2824{288}
12.8
3138{320}
PDF
SP-SWM50-50
Spring steel
SP-SWM
50
25.0
50
306{31.2}
12.8
3920{400}
14.4
4410{450}
16
4900{500}
PDF
SP-SWM60-60
Spring steel
SP-SWM
60
30.0
60
368{37.5}
15.4
5645{576}
17.3
6350{648}
19.2
7056{720}
PDF
압축된 표현 표시(17 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
PRiCi FA
- SP-SWM
주문번호
M_SWM20-20
짧은 텍스트
Coil Springs-SWM
최근 변경
17.10.2023 03:13:38
단위
키 워드
Rectangular
Small parts
spring
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SP-SWM20-20
Order Number
M_SWM20-20
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)