2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SP-SWR21-25

표 확장
1/5
Model
MODEL
Material
MAT
Code
CODE
D
VAR02 [mm]
d
VAR04 [mm]
L
VAR06 [mm]
Spring constant
FIX02 [N/mm{kgf/mm}]
Compression length l min
FIX04 [mm]
F(F=L×50%)
FIX06 [mm]
Load(F=L×50%)
FIX08 [N{kgf}]
PDF
FIX95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SP-SWR10.5-15
Spring steel
SP-SWR
10.5
6.0
15
10.46 {1.07}
6
7.5
78.5{8}
PDF
SP-SWR12.5-15
Spring steel
SP-SWR
12.5
7.0
15
11.77{1.20}
6
7.5
88.2{9}
PDF
SP-SWR14.5-15
Spring steel
SP-SWR
14.5
8.5
15
17.00{1.73}
6
7.5
127.5{13}
PDF
SP-SWR17-20
Spring steel
SP-SWR
17.0
10.5
20
19.61{2.00}
8
10.0
196.1{20}
PDF
SP-SWR21-25
Spring steel
SP-SWR
21.0
13.5
25
23.54{2.40}
10
12.5
294.1{30}
PDF
SP-SWR26-25
Spring steel
SP-SWR
26.0
16.5
25
31.38{3.20}
10
12.5
392.3{40}
PDF
SP-SWR31-35
Spring steel
SP-SWR
31.0
21.0
35
28.02{2.86}
14
17.5
490{50}
PDF
SP-SWR37-35
Spring steel
SP-SWR
37.0
26.0
35
33.62{3.43}
14
17.5
588.4{60}
PDF
SP-SWR43-50
Spring steel
SP-SWR
43.0
31.0
50
33.34{3.40}
20
25.0
833.6{85}
PDF
SP-SWR46-50
Spring steel
SP-SWR
46.0
33.0
50
43.14{4.40}
20
25.0
1078.7{110}
PDF
SP-SWR50-50
Spring steel
SP-SWR
50.0
36.0
50
52.96{5.40}
20
25.0
1323.9{135}
PDF
압축된 표현 표시(11 구성 가능한 제품)
주문번호M_SWR21-25
짧은 텍스트Coil Springs-SWR
최근 변경17.10.2023 03:13:38
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가