탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Small parts
Round Wire Springs , Tension Springs , Torsion Springs
SP-WLH - Heat-resistant round wire coil spring - 50% compression
PRiCi FA
...
Round Wire Springs , Tension Springs , Torsion Springs
SP-WLH - Heat-resistant round wire coil spring - 50% compression
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SP-WLH4-5
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Model
MODEL
The allowable amount of displacement
AAD [mm]
material
MAT
Anbient operating temp.
AOT
Code
CODE
D
VAR02 [mm]
L
VAR04 [mm]
d
FIX02 [mm]
Compression length
FIX04 [mm]
F max.
FIX06 [mm]
N{kgf}max.
FIX08 [N{kgf}]
PDF
FIX95
1
SP-WLH4-5
2.5
SUS631
Below 200°C
SP-WLH
4
5
0.35
2.1
2
2.5{0.25}
PDF
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
PRiCi FA
- SP-WLH
주문번호
M_WLH4-5
짧은 텍스트
Heat-resistant round wire coil spring - 50% compression
최근 변경
17.10.2023 03:13:38
단위
키 워드
Round Wire
Small parts
Springs
Tension Springs
Torsion Springs
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SP-WLH4-5
Order Number
M_WLH4-5
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)