2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AR4265050-V

표 확장
EN
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Ø
DI [mm]
TG
TG [mm]
EP
EP [mm]
DL
DL [mm]
ØCX
CX [mm]
MS
MS [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
L4
L4 [mm]
L1
L1 [mm]
L3
L3 [mm]
R1
R1 [mm]
EX
EX [mm]
S
S
L
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4265032-V
AISI 316 stainless steel
32
32.5
10.5
22
10
15
30
45
5.5
5
-
-
14
M6x20
14
AR4265040-V
AISI 316 stainless steel
40
38.0
12.0
25
12
18
35
55
5.5
5
-
-
16
M6x20
17
AR4265050-V
AISI 316 stainless steel
50
46.5
15.0
27
16
20
40
65
6.5
5
51
19
21
M8x20
17
AR4265063-V
AISI 316 stainless steel
63
56.5
15.0
32
16
23
45
75
6.5
5
-
-
21
M8x20
22
AR4265080-V
AISI 316 stainless steel
80
72.0
18.0
36
20
27
45
95
10.0
5
-
-
25
M10x25
23
AR4265100-V
AISI 316 stainless steel
100
89.0
18.0
41
20
30
55
115
10.0
5
-
-
25
M10x25
28
AR4265125-V
AISI 316 stainless steel
125
110.0
25.0
50
30
40
60
140
10.0
7
-
-
37
M12x25
34
압축된 표현 표시(7 제품)
주문번호AR4265050-V
ShorttextStainless steel
최근 변경27.06.2022 14:35:58
단위

Classifications

카테고리별

Cylinder 실린더
Valve 밸브
Pneumatics 공압
Fitting 피팅

CNS

CNSERPBASE Object Properties