EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_94
Modèle 35-94 - Support antivibratoire à câble, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
supports_antivibratoires
35_94
Modèle 35-94 - Support antivibratoire à câble, inox
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-940-4-10-108
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Nb spires
N
D1 [mm]
D2
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
Tolérance l3
TL3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
H1 [mm]
Tolérance h1
TH1 [mm]
H2 [mm]
C1MIN [daN]
C1MAX [daN]
D1MIN [mm]
D1MAX [mm]
C2MIN [daN]
C2MAX [daN]
D2MIN [mm]
D2MAX [mm]
C3MIN [daN]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
35-940-4-4-53
4
4
M6
71
61
53
±3
15
-
45
±3
8
5
11
2
5
5
11
1
3
2
35-940-4-6-61
4
6
M6
91
46
61
±3
15
-
51
±3
12
20
30
2
4
20
30
2
3
7
35-940-4-6-90
4
6
M6
91
46
90
±4
15
-
65
±4
12
7
14
2
7
7
14
3
6
3
35-940-4-7-110
4
7
M6
91
46
110
±4
15
-
79
±4
12
8
18
2
9
8
18
2
8
3
35-940-4-10-80
4
10
M8
155
83
80
±4
25
-
68
±4
16
85
150
2
5
85
150
1
3
40
35-940-4-10-108
4
10
M8
155
83
108
±4
25
-
89
±4
16
30
63
2
7
30
63
2
6
15
35-940-4-13-101
4
13
M8
155
83
101
±4
25
-
80
±4
20
100
250
2
8
100
250
2
5
50
35-940-6-7-82
6
7
M6
200
66
82
±4
15
155
60
±4
12
20
45
2
6
20
45
2
5
10
35-940-6-8-67
6
8
M6
200
66
67
±4
15
155
53
±4
12
60
100
2
4
60
100
2
3
30
35-940-6-10-80
6
10
M6
169
66
80
±4
25
155
68
±4
16
150
250
2
5
150
250
1
3
75
35-940-6-13-135
6
13
M8
178
66.6
135
±5
25
155.5
110
±5
20
85
150
4
11
85
150
4
11
30
35-940-8-13-118
8
13
M6
222
66
118
±4
25
155
95
±4
20
150
300
4
11
150
300
3
7
60
압축된 표현 표시(12 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-94
주문번호
35-940-4-10-108
Shorttext
Support antivibratoire à câble, inox
최근 변경
12.05.2022 08:23:36
단위