탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YESMRO
yesmro fa
B03_Idlers
TBLAZM14 - 惰轮 同步带型S5M 两侧轴承型
YESMRO
yesmro fa
B03_Idlers
TBLAZM14 - 惰轮 同步带型S5M 两侧轴承型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TBLAZM14-25-S5M100-6
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
型号
CNSORDERNO
代码
TYPE
主体材质
CZZT
表面处理
BMCL
齿数
CS
对应皮带
DYPD
轴径 d
DD [mm]
P.D.
PD [mm]
O.D.
OD [mm]
F
F [mm]
E
E [mm]
A
A [mm]
W
W [mm]
Dh
DHH [mm]
轴承尺寸 No.
NO
轴承尺寸 D
D [mm]
轴承尺寸 B
B [mm]
库存
STOCK
网站链接
LINK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TBLAZM14-16-S5M150-6
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
16
S5M150
6
25.46
24.50
32
20
17
22
14.5
606ZZx2
17
6
非现货
网站链接
TBLAZM14-18-S5M150-8
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
18
S5M150
8
28.65
27.69
33
22
17
22
16.5
698ZZx2
19
6
非现货
网站链接
TBLAZM14-20-S5M150-8
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
20
S5M150
8
31.83
30.87
36
24
17
22
16.5
698ZZx2
19
6
现货
网站链接
TBLAZM14-22-S5M150-8
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
22
S5M150
8
35.01
34.05
40
27
17
22
19.5
608ZZx2
22
7
非现货
网站链接
TBLAZM14-24-S5M150-8
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
24
S5M150
8
38.20
37.24
45
30
17
22
19.5
608ZZx2
22
7
非现货
网站链接
TBLAZM14-25-S5M100-6
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
25
S5M100
6
39.79
38.83
45
30
11
16
13.0
696ZZx2
15
5
非现货
网站链接
TBLAZM14-26-S5M150-10
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
26
S5M150
10
41.38
40.42
48
35
17
22
25.0
6200ZZx2
30
9
现货
网站链接
TBLAZM14-28-S5M100-10
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
28
S5M100
10
44.56
43.60
48
35
11
16
19.5
6900ZZx2
22
6
非现货
网站链接
TBLAZM14-30-S5M150-12
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
30
S5M150
12
47.75
46.79
52
36
17
22
25.0
6001ZZx2
28
8
现货
网站链接
TBLAZM14-32-S5M150-12
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
32
S5M150
12
50.93
49.97
55
40
17
22
25.0
6001ZZx2
28
8
现货
网站链接
TBLAZM14-36-S5M150-15
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
36
S5M150
15
57.30
56.34
61
45
17
22
29.0
6002ZZx2
32
9
非现货
网站链接
TBLAZM14-40-S5M150-15
TBLAZM14
铝合金
本色阳极氧化处理
40
S5M150
15
63.66
62.70
67
50
17
22
29.0
6002ZZx2
32
9
现货
网站链接
압축된 표현 표시(12 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
YESMRO
- TBLAZM14
짧은 텍스트
惰轮 同步带型S5M 两侧轴承型
최근 변경
22.10.2025 10:14:33
단위
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
TBLAZM14-25-S5M100-6
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)