탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YESMRO
yesmro fa
A08_Lead Screw Nut
TXZCZA01 - 丝杠支座组件 30度梯形丝杠/支持侧/圆型
YESMRO
yesmro fa
A08_Lead Screw Nut
TXZCZA01 - 丝杠支座组件 30度梯形丝杠/支持侧/圆型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TXZCZA01-10
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
CNSORDERNO
材质
MAT
表面处理
ST
L
H
F
D
A
C
B
V
D1
D2
LL
轴承型号
ZC
库存
STOCK
网站链接
LINK
1
2
3
4
TXZCZA01-8
S45C
四氧化三铁保护膜
13
7
6
28
45
35
35
22
3.4
6.5
4.0
Y608ZZ
现货
网站链接
TXZCZA01-10
S45C
四氧化三铁保护膜
14
7
7
34
52
42
42
26
4.5
8.0
4.5
Y6000ZZ
现货
网站链接
TXZCZA01-12
S45C
四氧化三铁保护膜
15
8
7
36
54
44
44
28
4.5
8.0
4.5
Y6001ZZ
现货
网站链接
TXZCZA01-15
S45C
四氧化三铁保护膜
17
9
8
40
63
50
52
32
5.5
9.5
5.5
Y6002ZZ
现货
网站链接
압축된 표현 표시(4 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
YESMRO
- TXZCZA01
짧은 텍스트
丝杠支座组件 30度梯形丝杠/支持侧/圆型
최근 변경
06.05.2025 02:08:33
단위
키 워드
Screw Nut
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
TXZCZA01-10
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)