2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5014236

표 확장
모든 배송 국가/지역
EN
1/5
Item Number
IN
LOD Level
LOD
Plug
ST
Nominal Diameter
DN [mm]
Outlet
O
H [mm]
L [mm]
L1 [mm]
A [mm]
B [mm]
Weight
W [kg]
Product Link
PL
1
5014236
400
Without Plug
100
ZAK 46
120
200
225
82
65
6.1
Link
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
주문번호5014236
ShorttextUniversal-H-Hawlinger tapping saddle ZAK
최근 변경13.10.2025 09:45:06
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number5014236
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model