2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FRNFC16-100

표 확장
KO
1/5
형번
PN
번호
NO
L 지정50mm단위
L [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
I.D
ID [mm]
O.D
OD [mm]
P
P [mm]
id
IIDD [mm]
L1
L1 [mm]
1
2
3
FRNFC16-100
16
100
30
17.2
11
6.35
5.5
8.5
1.6
4.5
20
FRNFC25-100
25
100
40
26.2
20
9.52
10.0
13.5
2.5
7.0
25
FRNFC40-100
40
100
55
41.2
35
12.70
12.5
16.5
2.8
10.0
30
압축된 표현 표시(3 구성 가능한 제품)
Shorttext진공배관 부품-NW(KF)플렉시블 튜브 컴팩트타입-
최근 변경29.11.2024 04:26:53
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties