탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YESMRO
yesmro fa
A05_Plain Bushings
WYCZZZ53 - 无油衬套 铜合金 标准内径G6 外径m6型
YESMRO
yesmro fa
A05_Plain Bushings
WYCZZZ53 - 无油衬套 铜合金 标准内径G6 外径m6型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WYCZZZ53-12-12
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
型号
CNSORDERNO
代码
TYPE
材质
MAT
内径
DD [mm]
外径
D [mm]
长度
L [mm]
库存
STOCK
网站链接
LINK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYCZZZ53-5-8
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
5
9
8
非现货
网站链接
WYCZZZ53-6-8
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
6
10
8
非现货
网站链接
WYCZZZ53-8-10
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
8
12
10
非现货
网站链接
WYCZZZ53-10-10
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
10
14
10
非现货
网站链接
WYCZZZ53-12-12
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
12
18
12
非现货
网站链接
WYCZZZ53-13-12
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
13
19
12
非现货
网站链接
WYCZZZ53-15-12
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
15
21
12
非现货
网站链接
WYCZZZ53-16-12
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
16
22
12
非现货
网站链接
WYCZZZ53-20-15
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
20
28
15
非现货
网站链接
WYCZZZ53-25-16
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
25
33
16
非现货
网站链接
WYCZZZ53-30-16
WYCZZZ53
高强度黄铜合金类_镶嵌固体润滑剂
30
38
16
非现货
网站链接
압축된 표현 표시(11 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
YESMRO
- WYCZZZ53
짧은 텍스트
无油衬套 铜合金 标准内径G6 外径m6型
최근 변경
17.10.2025 02:25:11
단위
키 워드
Bushings
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
WYCZZZ53-12-12
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)