탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Robroy
하드웨어 및 액세서리
플랜지 볼트 육각 헤드 스테인리스 14-20 X 12 인치 길이
Robroy
하드웨어 및 액세서리
플랜지 볼트 육각 헤드 스테인리스 14-20 X 12 인치 길이
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
638FY8RDM
세로 보기
표 확장
필터 재설정
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
항상 수직
ALWAYS_VERTICAL
볼트 반경
BOLT_RADIUS
철근을 호스팅할 수 있습니다.
CAN_HOST_REBAR
카탈로그 번호
CATALOG_NUMBER
비용
COST
적재 시 빈 공간으로 절단
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
기본 고도
DEFAULT_ELEVATION
설명
DESCRIPTION
디자인 옵션
DESIGN_OPTION
머리 높이
HEAD_HEIGHT
헤드 포인트 너비
HEAD_POINT_WIDTH
머리 너비
HEAD_WIDTH
호스트
HOST
길이
LENGTH
1
2
3
4
5
6
7
LTR5I5DMI
0
0.187
0
RRHFB38163/4
0
0
48.000
플랜지 볼트 육각 헤드 스테인리스 3/8-16 X 3/4 인치 길이
-1
0.250
0.650
0.563
0
0.750
ZU5P4VF80
0
0.187
0
RRHFB38161
0
0
48.000
플랜지 볼트 육각 머리 스테인리스 3/8-16 X 1인치 길이
-1
0.250
0.650
0.563
0
1.000
638FY8RDM
0
0.125
0
RRHFB14202
0
0
48.000
플랜지 볼트 육각 헤드 스테인리스 1/4-20 X 2인치 길이
-1
0.172
0.506
0.438
0
2.000
CWLM78MTM
0
0.125
0
RRHFB14201/2
0
0
48.000
플랜지 볼트 육각 헤드 스테인리스 1/4-20 X 1/2 인치 길이
-1
0.172
0.506
0.438
0
0.500
M392WQRBA
0
0.125
0
RRHFB14203
0
0
48.000
플랜지 볼트 육각 헤드 스테인리스 1/4-20 X 3인치 길이
-1
0.172
0.506
0.438
0
3.000
6I8LR71XM
0
0.187
0
RRHFB38162
0
0
48.000
플랜지 볼트 육각 헤드 스테인리스 3/8-16 X 2 인치 길이
-1
0.250
0.650
0.563
0
2.000
RXHV7WNSV
0
0.187
0
RRHFB38163
0
0
48.000
플랜지 볼트 육각 머리 스테인리스 3/8-16 X 3 인치 길이
-1
0.250
0.650
0.563
0
3.000
압축된 표현 표시(7 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Robroy
- 플랜지 볼트 육각 헤드 스테인리스 14-20 X 12 인치 길이
주문번호
638FY8RDM
최근 변경
06.11.2024 10:27:41
단위
키 워드
길이
볼트
스테인리스
액세서리
육각
인치
플랜지
하드웨어
헤드
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
638FY8RDM
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)