텍스트
플러그 부싱
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
카탈로그: 1
586
TOHATSU
(586)
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 26
586
기능
586
측정
586
파일형식
586
카테고리
586
Classifications
586
인증서
586
TOHATSU
Customs Tariff Number
(CTN)
586
ROHS
586
Weight
(WEIGHT)
586
Length
(L1)
562
Square
(S)
562
~
(L2)
562
Vent drilling
(D3)
534
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
(D1)
480
Thread
(D2)
480
Screw threads
(D4)
470
min.
(T)
470
~
(E)
424
Thread
(D1)
82
f7
(D2)
82
in clamping position
(L3)
66
max. service life
(M)
58
Surface
(FARBEVIS)
56
recommended torque
(E)
46
Mesh size
(MW)
24
Stroke at 90° lever movement
(H)
24
Thread
(D)
24
Torx
(SW)
24
Air permeability volume
(DZ)
12
필터
플러그 부싱
플러그 부싱은 케이블과 전선이 절연체를 손상시키지 않고 벽, 천장 및 기타 장애물을 통과할 수 있도록 하는 기계 장치입니다. 전기 안전을 위해 사용되며 다양한 크기와 디자인으로 제공됩니다.