카탈로그: 1
3
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 10
3
측정
3
BORA
sourceurl (SOURCEURL)
3
공급 전압 (SUPPLY_VOLTAGE)
3
무게 (액세서리 포장 포함) (WEIGHT__INCL__ACCESSORIESPACKAGING_)
3
빈도 (FREQUENCY)
3
이름 (NAME)
3
전원 공급 장치 케이블 길이 (POWER_SUPPLY_CABLE_LENGTH)
3
최대 전력 소비 (MAXIMUM_POWER_CONSUMPTION)
3
치수 (너비 x 깊이 x 높이) (DIMENSIONS__WIDTH_X_DEPTH_X_HEIGHT_)
3
표면 재질 (SURFACE_MATERIAL)
3
덕트 연결 (DUCT_CONNECTION)
2
쿡탑 추출기 전력 레벨 (COOKTOP_EXTRACTOR_POWER_LEVELS)
2
전면 화구 전원 설정 출력 (FRONT_COOKING_ZONE_POWER_SETTING_OUTPUT)
1
전면 화구 출력 (FRONT_COOKING_ZONE_OUTPUT)
1
전면 화구 크기 (SIZE_OF_FRONT_COOKING_ZONE)
1
최대 전력 등급 (MAXIMUM_POWER_RATING)
1
최소 퓨즈 보호 (MINIMUM_FUSE_PROTECTION)
1
쿡탑 전력 레벨 (COOKTOP_POWER_LEVELS)
1
후면 화구 전원 설정 출력 (REAR_COOKING_ZONE_POWER_SETTING_OUTPUT)
1
후면 화구 출력 (REAR_COOKING_ZONE_OUTPUT)
1
필터
호브 추출기
쿡탑 추출기는 주방의 필수품입니다. 쿡탑 추출기는 호브에서 나오는 증기와 냄새를 추출하고 주방 공기를 깨끗하고 신선하게 유지하는 데 사용됩니다. 쿡탑 추출기는 다양한 디자인과 크기로 제공됩니다. 벽이나 천장에 장착할 수 있습니다. 호브 추출기는 하우징, 팬 및 필터로 구성됩니다. 하우징은 일반적으로 금속으로 만들어지고 팬은 플라스틱으로 만들어집니다. 필터는 금속 또는 플라스틱으로 만들어집니다. 쿡탑 추출기는 컨트롤 또는 스위치로 작동합니다.