Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


기어박스는 기계 부품 간에 동력을 전달하여 속도, 방향, 토크를 변화시키는 기계 장치입니다. 기어박스는 출력 속도와 힘을 조절하는 톱니바퀴로 구성됩니다. 자동차, 산업 기계, 풍력 터빈, 컨베이어 등의 애플리케이션에 사용되는 기어박스는 모터 속도를 조정하고 회전 방향을 변경하여 성능을 최적화합니다. 자동차에서는 가속 또는 순항을 위한 속도 조절을 가능하게 하고, 산업에서는 중장비의 속도와 토크를 제어합니다. 기어박스는 ISO 6336, AGMA, DIN 3990, ISO 9001과 같은 표준을 준수하여 적절한 설계, 제조 및 성능을 보장합니다. MÄDLER, HPC , KSB와 같은 잘 알려진 제조업체와 기타 주요 제조업체는 기어박스를 포함한 3D CAD 모델을 3Dfindit에서 제공합니다. 무료 모델을 직접 다운로드하여 정밀한 설계와 프로젝트에 원활하게 통합할 수 있습니다.