텍스트
표준 나사
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
카탈로그: 33
1620
CKD
(501)
SMC Corporation
(301)
Misumi
(140)
JCL Robota
(138)
Record
(108)
FasTest
(93)
HRANIPEX
(79)
Krueger
(61)
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 444
1559
기능
25
배송 국가/지역
25
측정
1618
파일형식
1620
표준파트
25
인증서
25
필터
표준 나사
표준 나사는 특정 규칙에 따라 제조되는 나사입니다. 이 규칙 세트는 무엇보다도 나사의 모양, 크기 및 공차를 결정합니다. 표준 나사는 다양한 크기와 디자인으로 제조됩니다.
Keywords
표준 나사
UNF 표준 나사산 볼 엔드 조정 캡 나사
1
UNF 표준 나사산 볼 엔드 조정 세트 나사
2
20.130M2-E 터미널 블록 플러그인 5mm, 2웨이, 300V, 10A
1
880-5880-5885-H_V-Deflection_Supply_Grille-Face_Mount
61
maxi_al
1
maxi_dk
1
LH3002_dk
1
제어 캐비닛 히터 - Wadi - IP65 180W - 500W
1
팬 히터 - Ventstar S 100W - 200W
1
제어 캐비닛 히터 - 슈퍼 미니 - 10W - 20W
1
제어 캐비닛 히터 - Wadi-LH-IP65 250W - 380W
1
제어 캐비닛 히터 - LH1502 33W - 125W
1
LH3002_AL
1
PETP, SETP, AETP, ABETP
원형 지주 - 양단 수나사 나사 직경 길이지정 표준 -
12
NETH, ETKH, PETH, SETH, AETH, ABETH
원형 지주 - 편단 수나사편단 암나사 나사 직경 길이지정 표준 -
12
SCWP2
표준 실린더
6
SCWT2
표준 실린더
6
AS1200-4200
표준 타입 (실린더직결형 엘보타입)
3
DIN 표준 실린더는 ISO6020-1 및 CETOP R 58H 최대 160 bar
NOZ161/NOZNI161
10
F1000/F2000/F3000/F4000/F6000/F8000-W-FP1 시리즈
에어필터, 표준 백색 시리즈
6
W1000/W2000/W3000/W4000/W8000-W-P4 Series
필터 레귤레이터, 표준 백색 타입
5
W1000/W2000/W3000/W4000/W8000-W-FP1 Series
필터 레귤레이터, 표준 백색 타입
5
W1100/W2100/W3100/W4100/W8100-W-FP1 Series
반전 필터 레귤레이터, 표준 백색 시리즈
5
C-BSST0802, C-BSSTK0802, C-BSSC0802, C-BSSCK0802
C-VALUE 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 8 리드 2 - - 정밀도...
1
C-BSST1004, C-BSSTK1004, C-BSSC1004, C-BSSCK1004
C-VALUE 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 10 리드 4 - - 정...
1
C-BSST1204, C-BSSTK1204, C-BSSC1204, C-BSSCK1204
[C-VALUE] 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 12 리드 4 · ...
1
C-BSST1516, C-BSSTK1516, C-BSSC1516, C-BSSCK1516
[C-VALUE] 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 15 리드 5 · ...
1
C-BSST3210, C-BSSTK3210, C-BSSC3210, C-BSSCK3210
[C-VALUE] 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 32 리드 5 · ...
1
C-BSST3232, C-BSSTK3232, C-BSSC3232, C-BSSCK3232
[C-VALUE] 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 32 리드 5 · ...
1
C-BSST1002, C-BSSTK1002, C-BSSC1002, C-BSSCK1002
C-VALUE 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 10 리드 2 - - 정...
1
C-BSST3205, C-BSSTK3205, C-BSSC3205, C-BSSCK3205
[C-VALUE] 전조 볼 나사 스탠다드 너트 - 축 직경 32 리드 5 · ...
1
FXNAC, PFXNAC, SFXNAC
캔틸레버핀-수나사장착·수나사 타입·표준 타입-
26
ISO6020-2 및 DIN24554에 최대 160 bar의 DIN 표준 실린더
DIN24554
9
ISO6022 및 CETOP RP 73H의 DIN 표준 실린더 (최대 250 bar)
NOZ251/NOZNI251
6
C-BRW
C-VALUE 서포트 유닛 고정 측 원타입 타입 - 표준 타입 -
10
XKNEF, XKFM, XKFL, XKFML
【간이 조정】 X 축 조정 나사 식 - - 자유 지정 형 - - 보통 핸들 대형 핸들 M6 장착 홀 -
5
LEFS_AC
전동 액추에이터/슬라이더 타입 볼 나사 구동 AC서보
3
LEJS AC
전동 액추에이터/고강성 슬라이더 타입/볼 나사 구동 AC 소보 모터
2
11-LEJS AC
전동 액추에이터/고강성 슬라이더 타입/볼 나사 구동/AC 서보 모터/클린 타입
2
Riex NC20 경첩 클립 부착, 하프 오버레이, 캠 비장착, 소프트클로즈 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NC20 경첩 클립온, 인셋, 캠 없음, 소프트클로즈 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NC50 힌지 클립 온, 풀 오버레이, 소프트 클로즈 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NS20 힌지 슬라이드 온, 풀 오버레이, 소프트 클로즈 미포함 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NS30 힌지 미니 슬라이드, 풀 오버레이, 소프트클로즈 미장착 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NS30 경첩 미니 슬라이드 온, 인서트형, 소프트클로즈 미장착 + 나사 2개용 플레이트 H0
2
Riex NC20 힌지 클립 온, 풀 오버레이, 캠 미포함, 소프트 클로즈 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NC40 힌지 클립온, 풀오버레이, 소프트클로즈 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NS10 힌지 슬라이드, 풀 오버레이, 소프트클로즈 미포함 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NS20 힌지 슬라이드 온, 하프 오버레이, 소프트 클로즈 미장착 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2
Riex NS20 힌지 슬라이드 온, 인서트, 소프트클로즈 미장착 + 플레이트 H0, 나사 2개용
2