텍스트
스레드
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
카탈로그: 855
976 678
TOTEST
(76 992)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
(73 037)
ARI-Armaturen
(72 942)
norelem
(53 419)
Fabory
(51 687)
TOHATSU
(42 308)
KIPP
(41 045)
KIPP USA
(40 671)
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 2455
47 547
강화
60 307
기능
309 606
배송 국가/지역
6672
측정
968 454
파일형식
973 686
카테고리
407 823
Classifications
408 196
표준파트
123 394
인증서
318 736
필터
스레드
실은 얇고 긴 가닥의 재료로, 일반적으로 로프보다 가늘습니다. 실은 울, 면, 실크, 나일론, 폴리에스테르, 금속, 플라스틱 등 다양한 재료로 만들 수 있습니다. 실은 재봉, 자수 후프, 직조 및 매듭에 자주 사용됩니다.
Keywords
스레드
검색결과 최적화를 위한 팁
코브라 스레드 외부 브래킷 IK
2
스레드 폼 버트 고정 세트 8, 아연 도금
1
스레드 폼 체결 세트 8 더블 80, 아연 도금
1
코브라 스레드 외부 홀더
4
코브라 스레드 보링 바
6
스레드 인서트 조인트 2-방향(TIA)
1
스레드 인서트 조인트 2웨이(TIC)
1
스레드 인서트 조인트 2-방향(TIB)
1
스레드 인서트 조인트 2웨이(TIC)
1
스레드 인서트 516 아연
1
스레드 인서트 조인트 2-방향(TIB)
1
스레드 인서트 조인트 3-방향
1
스레드 인서트 조인트 2-방향(TIA)
1
스레드 인서트 조인트 3-방향
1
스레드 포트 12 BSP AISI 316
1
스레드 포트 14 BSP AISI 316
1
스레드 포트 38 BSP AISI 316
1
NPTPIPE 스레드
10
엔피에스파이프 스레드
4
NPTPIPE 스레드
11
BSGRpWHITWORTH 파이프 스레드
24
RRcBSPT 파이프 스레드
6
RRcBSPT 파이프 스레드
8
블랭킹 스레드 포트 14 x 30
1
블랭킹 스레드 포트 12 x 35
1
블랭킹 스레드 포트 38 x 35
1
Invisiware® 스레드 탭
1
GRpWHITWORTH 파이프 스레드
4
GRpWHITWORTH 파이프 스레드
17
내부 스레드 SDR 6_S 2,5 녹색 알바 소켓
11
NPTF드라이씰 파이프 스레드
10
NPTF드라이씰 파이프 스레드
5
내부 스레드 SDR 6_S 2.5 녹색이 있는 알바 U자형 소켓
1
Adjust-A-Body® 스레드 래그 아이
1
VMC (N) [ANSI/ASME B1.20.1 (NPT)]
에어 핀치 밸브_시리즈 VMC 내부 스레드 연결
9
VMC (G) [DIN EN ISO 228]
에어 핀치 밸브_시리즈 VMC 내부 스레드 연결
10
VMP
에어 핀치 밸브_시리즈 VMP 내부 스레드 연결
7
나사산 포크16-M16 x 1,5
1
Thread M18X1.5
1
Thread
4
DIN 7516 AE-H
Thread cutting screws recessed head, form AE
35
DIN 7516 DE-H
Thread cutting screws recessed head, form DE
35
DIN 7513 A
Thread - Self-tapping screws, form A
26
DIN 7516 EE-H
Thread cutting screws recessed head, form EE
32
DMFRUM
THREAD_TYPE DATE STAMPS for DIE CAST
5
DMFRUY
THREAD_TYPE DATE STAMPS for DIE CAST
5
DMFRBL
THREAD_TYPE DATE STAMPS for DIE CAST
5
DMFRDM
THREAD_TYPE DATE STAMPS for DIE CAST
5
DMFRUF
THREAD_TYPE DATE STAMPS for DIE CAST
5
FBPMF,FBPMS,FBPMFL,FBPMSL
luo wen
4