Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


실린더는 유체 동력을 선형 기계적 힘과 운동으로 변환합니다. 실린더는 원통형 배럴, 피스톤, 씰로 구성됩니다. 가압된 유체(유압 오일 또는 압축 공기)가 피스톤을 밀면서 리프팅, 밀기, 당기기 또는 밸브 작동과 같은 작업을 위한 선형 운동을 생성합니다. 실린더는 제조, 건설, 자동차, 항공우주 산업에서 사용되며 유압 및 공압 시스템의 정밀한 제어에 필수적입니다. ISO 6431, ISO 15552, DIN 24 554와 같은 특정 산업 표준에 따라 제조되어 성능, 안전, 신뢰성을 보장하며 재료, 치수 공차, 압력 등급을 포괄합니다. 공압 실린더, 유압 실린더, 전기 실린더가 그 유형입니다.
AHP, Parker, Festo, SMC와 같은 잘 알려진 제조업체와 기타 주요 제조업체는 3Dfindit에서 실린더를 포함한 3D CAD 모델을 제공합니다.
무료 모델을 직접 다운로드하여 정밀한 설계와 프로젝트에 원활하게 통합할 수 있습니다.