<4 of 4> DYMCOs drivrem 'Ringvalset endeløst belte'

ProduktutgivelserMaskinteknikkCADKunnskap
I sortimentet av DYMCO endeløse stålreimer finnes det et produkt som heter DR, DYMCO Ring Rolled Endless Belt.

Ved å supplere det sveisede beltet med en spesiell prosess, ringrulling, kan følgende fordeler forventes for drivsystemet:

- Kompakt design av drivenheten

- Høy presisjon i kraftoverføringen

- Akselerasjon av drevet og støyreduksjon

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RSC-015-50-50-223-15-6W

Type of series
TYPE
Thickness of belt plate
TOB [mm]
Dia of pulley
DOP [mm]
Width of belt
A [mm]
Center of pulley distance
L [mm]
Gear head retio
R
Motor Power
MP [W]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
J [mm]
E [mm]
F [mm]
1
2
3
4
RSC
015
50
40
223
1/15
6W
62
72
72
67
180
22
RSC
015
50
50
223
1/15
6W
72
82
82
67
180
22
RSC
015
50
100
223
1/15
6W
122
132
132
67
180
22
RSC
015
50
150
223
1/15
6W
172
182
182
67
180
22
Vis komprimert visning (4 konfigurerbare produkter)
Fetch failed

Disse fordelene skyldes DR-reimens unike egenskaper.

1. homogene egenskaper over hele lengden

2. ingen trinn i de sveisede delene

3. ultratynn tykkelse 0,0015 tommer eller 0,04 mm og mer

Disse egenskapene er selvfølgelig basert på den høye stivheten og lave forlengelsen som finnes i høyfast rustfritt stål.

Etter at det sveisede beltet er produsert, gjennomgår hele beltet en varmebehandling. Dette gjøres for å homogenisere strukturen i de sveisede seksjonene og grunnmaterialet. Deretter utføres en ringvalseprosess, som vist i illustrasjonen nedenfor. Dette eliminerer trinnene i de sveisede seksjonene og reduserer tykkelsen på stripene med omtrent halvparten.

DR-remmen brukes til kraftoverføring i papirmatingsmekanismer i skrivere og andre trykkerimaskiner. Det brukes også til å drive X-Y-bord og til presisjonsdrev i optiske innretninger, inspeksjonssystemer og måleutstyr.

 

 

 

Originalartikkel fra DYMCO

Har du spørsmål om denne artikkelen eller trenger du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss med dine ønsker, forslag og tilbakemeldinger, så tar en av våre eksperter kontakt med deg så snart som mulig!