Hettich går ut!

ProduktutgivelserCADMaskinteknikkKunnskap
Robuste systemer for utemøbler

Dagens nye livsstil foregår utendørs. Og det er morsomt å bringe liv inn i hagen eller på takterrassen. For med riktig og passende utstyr blir livet her like behagelig som innendørs. Hettich tilbyr alt du trenger for å leve utendørs. Du kan konfigurere skreddersydde, modulbaserte # utemøbler og kjøkken fra det omfattende sortimentet, som vil overraske deg med sin brukervennlighet, rikelig med oppbevaringsplass og praktiske fordeler.

Veosys rustfritt stål hengsel er en ekstremt slitesterk allrounder som er rask å montere. Den er testet for korrosjonsbestandighet og tåler all slags vær, samtidig som den byr på eksepsjonell brukerkomfort: Det integrerte Silent System sørger for enestående jevn lukking ved lave og høye utetemperaturer. Og med sin store selvlukkende vinkel på 35° lukker Veosys møbeldører nesten seg selv.

 

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9311546

Order Number
ARTICLENO
Nominal Length
NL
Hole Spacing
H
1
2
9311546
470
256.000
9314055
520
256.000
Vis komprimert visning (2 produkter)
Fetch failed

 

 

 

Design av høy kvalitet, uovertruffen praktisk funksjonalitet og mange tilpasningsmuligheter - dette er hva det velprøvde InnoTech Atira skuffesystemet fra Hettich tilbyr. For utendørs bruk er det tilgjengelig i sølv, hvitt og antrasitt, og med en rekke tilleggselementer og OrgaTray-bestikkinnsatser gir det mulighet til å organisere og utstyre skuffene etter eget ønske.

Den spesialtilpassede Quadro Compact-skinnen til InnoTech Atira-skuffesystemet er også værbestandig. Også her imponerer det innovative Silent System fra Hettich med jevn gang, maksimal stabilitet og en perfekt kontrollert, stillegående lukkeprosess med en lastekapasitet på opptil 40 kg. I kombinasjon med Push to open-systemet er håndtaksløse fronter heller ikke noe problem. Quadro Compact-systemet er spesialdesignet for bruk i utekjøkken og har et uttrekk for gassflasker for montering på alle gulv eller gulvbelegg. CargoPlus trådhyller for godt ventilerte skuffer og frontuttrekk er et annet praktisk tillegg.

 

 

 

Hettich har også en korrosjonsfri løsning for utendørs kjøleskap i sitt sortiment: K-hengsler fra Hettich sørger for en fast forbindelse mellom kjøleskapsdøren og møbelfronten. Med K99-hengslet og K08-hengslet med selvlukkende mekanisme for faste dørsystemer kan elektriske apparater nå også skjules bak utvendige møbelfronter. En generøs åpningsvinkel skaper ikke bare plass til alle kjøleskapsskuffene, men gir også enkel tilgang. Dette trekker oppmerksomheten mot andre "kule" løsninger fra Hettich: uttrekksskinner fra Quadro Compact-produktfamilien for ferskvarelager og uttrekkbare kjøleskap. Utstyrt med det valgfrie Silent System, lukkes de forsiktig og stille. Og med robuste avfallssorteringssystemer, håndtak i rustfritt stål, matchende skruer i rustfritt stål for ulike produkter og selvfølgelig dreieskiven ComfortSpin i transparente og antrasittfarger, avrunder Hettich sitt brede utvalg av produkter for utendørs bruk.

 

 

Originalartikkel fra Hettich

Har du spørsmål om denne artikkelen eller trenger du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss med dine ønsker, forslag og tilbakemeldinger, så tar en av våre eksperter kontakt med deg så snart som mulig!