Kalibreringsekskant fra Kistler får ISO 17025-akkreditering - den første i verden

ProduktutgivelserMaskinteknikkCADKunnskap
Kistler-konsernet har nådd nok en milepæl innen kalibrering: Den velprøvde og testede kalibreringsheksapoden - den første i sitt slag i verden - er nå akkreditert i henhold til ISO 17025 for kalibrering av kraft og dreiemoment med flere komponenter.

Med over ti års erfaring med utvikling av multikomponentkalibreringer på en Hexapod er Kistler-konsernet ledende i dette segmentet. Den siste akkrediteringen i henhold til ISO 17025 fra det tyske akkrediteringsorganet DAkkS garanterer at selskapet vil fortsette å oppfylle og overgå de strenge kravene fra industri og forskning i fremtiden. Kalibrering Hexapod ved Kistlers anlegg i Sindelfingen muliggjør kalibreringer med kontinuerlige belastningsendringer i seks frihetsgrader takket være den sofistikerte utformingen. Dette muliggjør kalibreringsresultater med best mulig visualisering for et bredt spekter av bruksområder.

 

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KISTLER Type 9272

Type
TYP
Measuring Range
M [kN]
Sensitivity
EP [pC/N]
Operating temperature range
BT [°C]
Height
H [mm]
Diameter
D [mm]
Inner diameter
D1
Connection
AN
Material numbers
SAP
www.kistler.com
INFO
1
9272
Fx, Fy=-5...5; Fz=-5...20
Fx,Fy=~-7.8; Fz=~-3.5
0...70
70
100
15
Fischer Flange 9-pole Neg.
000000000018007552
For more information about this, or other Kistler products: click here
Vis komprimert visning (1 produkt)
Fetch failed

 

 

Kalibrering av hjulkraftgivere og dynamometre med høy presisjon

Kistlers kalibrerings Hexapod er i stand til å påføre et kraftfritt moment på opptil 10 kN.m og en momentfri kraft på opptil 50 kN på prøveemner, samtidig som den også tilbyr tilpassede belastningsområder. Den unike arkitekturen gjør det mulig å kalibrere kompresjons- og strekkrefter via nullpunktet (push-pull) - men også bare kompresjon (push) eller strekk (pull) - og muliggjør realistisk og presis lastmodellering. Dette gjør kalibreringsheksapoden ideell for akkreditert kalibrering av hjulkraftgivere - både med strekkmålere og piezoteknologi - samt multikomponent sensorer og dynamometre.

 

 

 

 

 

Vellykket i drift - ytterligere akkreditering er planlagt

Den oppgraderte Hexapod har allerede utført de første akkrediterte kalibreringene, noe som bekrefter den høye kvaliteten og presisjonen i kalibreringsprosessen. En ekstra kalibreringsheksapod er også i bruk, noe som muliggjør enda større krefter på opptil 400 kN og dreiemomenter på opptil 80 kN. Kistler søker også ISO 17025-akkreditering for dette heksapodsystemet for ytterligere å hjelpe kundene sine med å overholde internasjonale forskrifter.

 

 

Originalartikkel fra Kistler

Har du spørsmål om denne artikkelen eller trenger du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss med dine ønsker, forslag og tilbakemeldinger, så tar en av våre eksperter kontakt med deg så snart som mulig!