norelem utvider sortimentet med trykknapper

Takket være er de svært plassbesparende, raske å montere og enkle å - en praktisk løsning for sikker av for eksempel , klaffer eller .
norelem har i ulike utførelser i sitt program: i stål og , med håndtak, med innfelt og som snap-in-versjon. Bowdenkabler og utløsere er også tilgjengelige. Avhengig av utførelse kan alle trykknappene lukkes ved å trykke og åpnes ved å trekke, trykke og , trykke og trekke eller trykke og trekke. Serien består av totalt seks forskjellige versjoner.
Trykknapper med hengslet håndtak
Trykknappene med er tilgjengelige fra norelem i tre versjoner: laget av rustfritt stål med , laget av rustfritt stål med og Bowden-kabel (for fjernbetjening) og laget av plast med . De finnes i to forskjellige størrelser for ulike og kan monteres innfelt i for eksempel dører, klaffer og , takket være det innfelte håndtaket. Håndtaket er også forspent, noe som forhindrer skrangling under bruk. Alle er også tilgjengelige med integrert lås.
Låsbare låser
Snap-in med er ideelle når plassen er begrenset, og kan monteres uten . Ved å trykke på håndtaket flyttes låsen til åpen stilling slik at døren kan åpnes, og takket være den rustfrie stålfjæren sikres den automatisk igjen når den skyves igjen. Låsen er tilgjengelig i tre forskjellige størrelser for ulike tykkelser på dørbladene.
Trykknapper med knapp
norelem tilbyr også trykknapper i plast med en innfelt knapp. I den ene versjonen kan knappen dreies, noe som gir ekstra sikkerhet. Begge versjonene åpnes ved å trykke på knappen slik at den skyves ut. For å åpne gjenstanden trekker du i låsen eller vrir på knotten og skyver den inn igjen for å lukke til går i inngrep.
Det riktige valget: norelem trykknapper
Trygge og raske å montere, robuste og flush - norelems trykknapper har mange fordeler. De er ideelle for områder der sammenlignbare systemer kan åpne seg igjen utilsiktet. Enten det er bråbremsing av bobilen eller kraftig sjøgang - takket være trykknappfunksjonen er alt pålitelig lukket. Modellene i rustfritt stål er korrosjonsbestandige, egner seg for innendørs og utendørs bruk og er tilgjengelige i eller utførelse. Plastmodellene imponerer også med sin høye styrke og temperaturbestandighet. De er slitesterke og kan brukes på mange forskjellige måter.