Skrape

ProduktutgivelserMaskinteknikkCADKunnskap
Vindusviskere monteres i tetningskonfigurasjonene til hydraulikksylindere for å hindre at forurensninger som smuss, støv og fuktighet kommer inn i sylinderen når de trekkes inn i systemet.

Forurensning kan forårsake betydelig skade på stenger, sylindervegger, tetninger og andre komponenter, og er en av hovedårsakene til for tidlig svikt i tetninger og komponenter i et fluid drive-system.

 

 

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HALLITE 0851100

Order number
CNSORDERNO
Important note
VERSION
Rod Diameter Ød1
DD1 [INCH]
Tolerance f9
TOL
Bore Diameter ØD1
D1 [INCH]
Bearing Housing Diameter ØD2
D2 [INCH]
Length L1
L1 [INCH]
Length L2
L2 [INCH]
Web info
INFO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1347700
installed version
0.750
-0.0008/-0.0028
1.150
0.950
0.125
0.250
Web info
1056700
installed version
0.875
-0.0008/-0.0028
1.275
1.075
0.125
0.250
Web info
1456300
installed version
1.000
-0.0008/-0.0028
1.400
1.200
0.125
0.250
Web info
1476700
installed version
1.125
-0.0008/-0.0028
1.625
1.425
0.125
0.375
Web info
1453100
installed version
1.250
-0.0010/-0.0034
1.750
1.550
0.125
0.375
Web info
1471800
installed version
1.375
-0.0010/-0.0034
1.875
1.675
0.125
0.375
Web info
0696900
installed version
1.500
-0.0010/-0.0034
2.000
1.800
0.125
0.375
Web info
0269600
installed version
1.625
-0.0010/-0.0034
2.125
1.925
0.125
0.375
Web info
0266400
installed version
1.750
-0.0010/-0.0034
2.250
2.050
0.125
0.375
Web info
0228100
installed version
2.000
-0.0012/-0.0041
2.500
2.300
0.125
0.375
Web info
0851100
installed version
2.250
-0.0012/-0.0041
2.750
2.550
0.125
0.375
Web info
1450000
installed version
2.500
-0.0012/-0.0041
3.000
2.800
0.125
0.375
Web info
2222400
installed version
2.750
-0.0012/-0.0041
3.250
3.050
0.125
0.375
Web info
0951300
installed version
3.000
-0.0012/-0.0041
3.500
3.300
0.125
0.375
Web info
1472500
installed version
3.250
-0.0014/-0.0048
4.000
3.650
0.187
0.500
Web info
1445000
installed version
3.500
-0.0014/-0.0048
4.250
3.900
0.187
0.500
Web info
1453300
installed version
4.000
-0.0014/-0.0048
4.750
4.400
0.187
0.500
Web info
1613600
installed version
4.500
-0.0014/-0.0048
5.250
4.900
0.187
0.500
Web info
0258600
installed version
5.000
-0.0017/-0.0056
5.750
5.400
0.187
0.500
Web info
Vis komprimert visning (26 produkter)

 

 

 

Hallite tilbyr et bredt utvalg av hydrauliske vindusviskere laget av høytytende Hallite® 361-polyuretan, Nitrile®, Hythane® 181 og andre polyesterbaserte materialer, samt et utvalg av metallbur med interferenspassing.

viskertetningen er den mest undervurderte tetningstypen i hydraulikksylinderen i forhold til dens viktige funksjon. Man bør være spesielt oppmerksom ved valg av den, og det må også tas spesielt hensyn til omgivelses- og driftsforhold.

 

 

 

Originalartikkel fra Hallite

 

Har du spørsmål om denne artikkelen eller trenger du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss med dine ønsker, forslag og tilbakemeldinger, så tar en av våre eksperter kontakt med deg så snart som mulig!