Prosjekter for å øke arbeidseffektiviteten vinner Engineering Newcomer 2020

Bedrift
Unge ingeniører ble hedret under den nettbaserte prisutdelingen for de mest kreative designene med praktisk merverdi
Uploaded from script

For syvende gang ble vinnerne av Engineering Newcomer Challenge kåret og hedret med attraktive pengepremier. Under den nettbaserte prisutdelingen den 6. oktober fikk en rekke studenter og deres utdanningsinstitusjoner vite hvilke designideer som hadde overbevist juryen, som besto av eksperter fra CADENAS GmbH, norelem Normelemente KG, MDESIGN Vertriebs GmbH og Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik. I år gikk de tre første plassene til designprosjekter som først og fremst hadde som mål å øke arbeidseffektiviteten.

Førsteplassen ble belønnet med 2000 euro til både de unge ingeniørene som vant, og til utdanningsinstitusjonen som veiledet prosjektet. Lagene som kom på andre- og tredjeplass, og skolene deres, fikk henholdsvis 1000 og 500 euro hver.

1. plass: Løfte- og svinganordning for bedre ergonomi på arbeidsplassen



1. plass i Engineering Newcomer Challenge 2020 gikk til Chantal Baal, Markus Lohmann, Vincent Tostes og Andre Wegmann fra fagskolen Platz der Republik für Technik und Medien Mönchengladbach. Teamet imponerte ekspertjuryen med sin utvikling av en løfte- og svinganordning som skal forbedre ergonomien på arbeidsplassen for personer med individuelle behov. Oppdragsgiveren for prosjektet er en leverandør av sosiale tjenester, Heilpädagogische Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH (HPZ). Den utviklede løfte- og svinganordningen skal gjøre at de ansatte ikke lenger trenger å innta ugunstige arbeidsstillinger for å nå varene i kassene når salgsdisplayene skal fylles med produkter. Målet med prosjektet var derfor å gjøre det mulig for den enkelte medarbeideren å plassere kartongene fleksibelt i høyden og i sidevinkelen, og dermed forbedre ergonomien ved de enkelte arbeidsstasjonene. "Utstyret vårt betjenes av medarbeidere med svært ulik kompetanse. Derfor var nytteverdi og sikkerhet topprioritet helt fra starten av, og vi klarte bare å holde kostnadene nede under implementeringen ved konsekvent å bruke standardiserte deler", bekrefter teammedlem Vincent Tostes.

2. plass: Mobil skogsvinsj for sikker trefelling


Årets andreplass gikk til teamet ledet av Christoph Keilwerth, Sebastian Lexhaller og Ferdinand Falk fra den tekniske høyskolen i München. Som en del av prosjektarbeidet utviklet de en mobil kabelvinsj for sikker felling av trær på private områder som for eksempel ligger i ulendt terreng, og som derfor ikke kan nås med en stor maskin eller traktor. Den fjernstyrte kabelvinsjen drives av en forbrenningsmotor, og trekkraften er beregnet for grantrær med en diameter på opptil 30 cm og en lengde på 25-30 meter. Den mobile vinsjen er konstruert slik at den kan betjenes av én person, og brukes til å transportere de felte trærne inne i skogen til nærmeste sti. "Engineering Newcomer-konkurransen gir oss en flott mulighet til å presentere utviklingen vår og få den vurdert av eksperter. Vi har også registrert en bruksmodell for skogsvinsjen vår hos det tyske patent- og varemerkekontoret," sier Christoph Keilwerth fra den tekniske høyskolen i München.

3. plass: Metallsirkelsag for nøyaktig metallbearbeiding



Prosjektarbeidet "Metallsirkelsag" av Martin Keilhacker, Benedikt Schreiner og Thomas Jocham fra Technikerschule München sikret seg 3. plass i Engineering Newcomer Competition 2020. Dette er et svært omfattende prosjekt med mange oppgaver fra ulike områder. Målet var å designe og realisere en presis sirkelsag i metall med en elektrisk motor som kan brukes i private verksteder, for eksempel til å reparere landbruks- og skogbruksutstyr. "Hovedmotivasjonen vår for å bygge en egenutviklet metallsirkelsag var at de produktene som finnes på markedet i dag, ofte er for dyre eller for ustabile", sier Martin Keilhacker. "Vi ønsker å bruke prispengene til å lage en egen sag til hvert av medlemmene i prosjektgruppen. Vi vil fortsette å jobbe med og forbedre små detaljer som vi oppdaget under produksjonen av den første sirkelsagen i metall."

Også utdanningsinstitusjoner er blant vinnerne av Engineering Newcomer

I tillegg til de enkelte teamene kan også utdanningsinstitusjonene deres score poeng i Engineering Newcomer ved å sikre seg en plass på den evige listen med sine unge talenter. Ikke bare samler vinnerne verdifulle poeng til skolene sine, men hvert innsendte bidrag belønnes også med poeng, som samles inn kontinuerlig gjennom alle årene konkurransen pågår. Den utdanningsinstitusjonen som ligger på førsteplass i den samlede rangeringen ved konkurransens slutt, kan se frem til ytterligere 500 euro. I år tok Technikerschule München for fjerde gang på rad førsteplassen i Engineering Newcomer Eternal List.

Karrieresprangbrett for nyankomne ingeniører

Hvert år siden 2014 har Engineering Newcomer-konkurransen vært rettet mot kommende oppfinnere som ønsker å imponere fagfolk og fremtidige arbeidsgivere med sitt kreative talent. Elever og studenter kan sende inn avanserte design, prosjektarbeid, avhandlinger eller masteroppgaver sammen med utdanningsinstitusjonen sin. I tillegg deles det ut attraktive pengepremier på til sammen 7 500 euro til vinnerne og deres utdanningsinstitusjoner.

Alle ingeniørentusiaster kan bruke den visuelle søkemotoren 3Dfindit.com for raskt og enkelt å finne de riktige produsentkomponentene til sine design- og produktutviklingsprosjekter. Start søket ditt nå.

Dette innholdet er levert av YouTube. Hvis du aktiverer innholdet, kan personopplysninger bli behandlet og informasjonskapsler kan bli satt.