BSFE-D10-L60-M3-N3

Expand Table
EN
1/5
订单编号
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
D公差
DGC
国标
HJZ1
相当
HJZ2
国标
HJM1
相当
HJM2
硬度
YD
DH7 [mm]
公差
DH7GC [mm]
L [mm]
M
M [mm]
N
N [mm]
滚珠列数
GZLS
D1
D1 [mm]
L2
L2 [mm]
D2
D2 [mm]
T
T [mm]
F
F [mm]
油孔
Q [mm]
PCD
PCD [mm]
安装孔X
X [mm]
1
2
3
4
5
6
BSFE-D6-L60-M3-N3
BSFE
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
6
0/-0.015
60
3
3
2
14
25
30
6
7.5
1.0
22
3.4
BSFE-D8-L60-M3-N3
BSFE
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
8
0/-0.015
60
3
3
2
16
27
32
8
7.5
1.5
24
3.4
BSFE-D10-L60-M3-N3
BSFE
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
10
0/-0.018
60
3
3
2
21
33
42
9
10.5
1.5
32
4.5
BSFE-D13-L60-M4-N4
BSFE
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
13
0/-0.018
60
4
4
2
24
36
44
9
11.0
1.5
33
4.5
BSFE-D16-L70-M4-N4
BSFE
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
16
0/-0.018
70
4
4
2
31
50
51
10
18.0
2.0
40
4.5
BSFE-D20-L80-M4-N4
BSFE
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
20
0/-0.021
80
4
4
2
35
56
58
10
18.0
2.0
42
5.5
Vis komprimert visning (6 konfigurerbare produkter)
Shorttext两端内螺纹型 法兰螺帽型
Siste endring28.11.2025 23:37:46
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeBSFE-D10-L60-M3-N3