2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GESDH-H24-L100

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸M×ι
MXL
滑块尺寸T
T
滑块尺寸G
G
滑块尺寸H2
H2
1
2
3
4
GESD-H24-L100
GESD
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
100
NONE
4.5
9.5
34
26
40.1
23.1
M4x6
6.0
5.7
5.5
GESDH-H24-L100
GESDH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
100
NONE
4.5
9.5
34
26
40.1
23.1
M4x6
6.0
5.7
5.5
GES2D-H24-L103
GES2D
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
103
NONE
4.5
9.5
34
26
40.1
23.1
M4x6
6.0
5.7
5.5
GES2DH-H24-L103
GES2DH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
15
24
103
NONE
4.5
9.5
34
26
40.1
23.1
M4x6
6.0
5.7
5.5
Vis komprimert visning (4 konfigurerbare produkter)
Shorttext低组装中载型直线导轨--方型
Siste endring28.11.2025 23:37:46
Enhet