2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWSAJB-D243

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
表面处理
BMCL1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄]
表面处理
BMCL2 [握柄]
D
D [mm]
d
DD [mm]
D1
D1 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
s
S [mm]
H
H [mm]
M
M [mm]
f
F [mm]
W
W [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
HWSAJB-D243
HWSAJB
转动手柄型
键槽孔型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
243
20
56
80
115
6
28.8
6
22.8
17
1.48
hwsajb.pdf
HWSALB-D243
HWSALB
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
243
20
56
80
115
6
28.8
6
22.8
17
1.48
hwsajb.pdf
HWSAFB-D243
HWSAFB
转动手柄型
方孔型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
243
20
56
80
115
6
28.8
6
22.8
17
1.48
hwsajb.pdf
Vis komprimert visning (3 produkter)
Shorttext圆手轮-转动手柄型
Siste endring28.11.2025 23:37:33
Enhet