2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GMSSNH-H6-L50-Z2

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
材质
MAT
硬度
HRD
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸M×ι
MXL
滑块尺寸G
G
滑块尺寸G1
G1
1
2
3
4
GMSSN-H6-L50-Z2
GMSSN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
不锈钢
58HRC~
5
6
50
Z2
1.5
3.5
12
8
0
15.80
9.60
M2x1.5
0.0
1.2
GMSSNH-H6-L50-Z2
GMSSNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
不锈钢
58HRC~
5
6
50
Z2
1.5
3.5
12
8
0
15.80
9.60
M2x1.5
0.0
1.2
GMSS2N-H6-L50
GMSS2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
不锈钢
58HRC~
5
6
50
NONE
1.5
3.5
12
8
0
15.80
9.60
M2x1.5
0.0
1.2
GMSS2NH-H6-L50
GMSS2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
不锈钢
58HRC~
5
6
50
NONE
1.5
3.5
12
8
0
15.80
9.60
M2x1.5
0.0
1.2
Vis komprimert visning (4 konfigurerbare produkter)
Shorttext微型直线导轨--标准·不锈钢
Siste endring28.11.2025 23:37:46
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties