2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDTZED-M5-L30-E

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL1
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL
垫圈材质
CZ3
垫圈表面处理
BMCL3
止推垫圈材质
CZ4
M
M [mm]
L
L [mm]
握柄颜色
YS
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
H
H [mm]
R
R [mm]
t
T [mm]
K
K [mm]
A
A [mm]
紧固力
JGL [N]
手柄负载
SBFZ [N]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
1
2
3
HDTZED-M5-L30-E
HDTZED
快速手柄外螺纹型带垫圈
ZDC
静电喷涂
Q235
镀镍
S45C
镀镍
PA(黑色)
5
30
E(黑色)
16
14
20
29.5
80
2
12
4
1000
18
0.122
HDTZED-M6-L40-E
HDTZED
快速手柄外螺纹型带垫圈
ZDC
静电喷涂
Q235
镀镍
S45C
镀镍
PA(黑色)
6
40
E(黑色)
19
16
20
29.5
80
2
14
4
2000
36
0.136
HDTZED-M8-L50-E
HDTZED
快速手柄外螺纹型带垫圈
ZDC
静电喷涂
Q235
镀镍
S45C
镀镍
PA(黑色)
8
50
E(黑色)
24
20
20
29.5
80
2
17
5
3000
78
0.170
Vis komprimert visning (3 konfigurerbare produkter)
Shorttext快速手柄按压式外螺纹型带垫圈
Siste endring28.11.2025 23:37:33
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties