2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDEBCB-M5

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
材质
CZ
表面处理
BMCL
M
M [mm]
L
L [mm]
B
B [mm]
D
D [mm]
d
DD [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
4
5
6
HDEBCA-M6
HDEBCA
外螺纹型
Q235
镀铬
6
48.5
14.0
16
10
0.048
hdebca.pdf
HDEBCA-M8
HDEBCA
外螺纹型
Q235
镀铬
8
62.5
15.5
20
13
0.097
hdebca.pdf
HDEBCB-M5
HDEBCB
外螺纹型
Q235
镀亮铬
5
40.0
10.0
13
8
0.03
hdebca.pdf
HDEBCB-M6
HDEBCB
外螺纹型
Q235
镀亮铬
6
50.0
12.0
16
10
0.04
hdebca.pdf
HDEBCB-M8
HDEBCB
外螺纹型
Q235
镀亮铬
8
63.0
14.0
20
12
0.11
hdebca.pdf
HDEBCB-M10
HDEBCB
外螺纹型
Q235
镀亮铬
10
80.0
16.0
25
15
0.17
hdebca.pdf
Vis komprimert visning (6 produkter)
Shorttext曲面型外螺纹手柄
Siste endring28.11.2025 23:37:33
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties