2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMFCDBL-d12

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr容差
DRTOL
D
D
D容差
DTOL
长度L
L
长度L容差
LTOL
滚珠列数
GZLS
I
I [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD [mm]
d2
DD1 [mm]
t
TT [mm]
A
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
LMFCDBL-d6
LMFCDBL
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
6
0/-0.01
12
0/-0.013
29
±0.3
4
12.000
28
5
3.5
6.0
3.1
20
LMFCDBL-d8
LMFCDBL
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
8
0/-0.01
15
0/-0.013
37
±0.3
4
16.000
32
5
3.5
6.0
3.1
24
LMFCDBL-d10
LMFCDBL
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
10
0/-0.01
19
0/-0.016
47
±0.3
4
20.500
40
6
4.5
7.5
4.1
29
LMFCDBL-d12
LMFCDBL
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
12
0/-0.01
21
0/-0.016
47
±0.3
4
20.500
42
6
4.5
7.5
4.1
32
LMFCDBL-d16
LMFCDBL
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
16
0/-0.01
28
0/-0.016
56
±0.3
4
25.000
48
6
4.5
7.5
4.1
38
LMFCDBL-d20
LMFCDBL
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
±0.3
5
28.500
54
8
5.5
9.0
5.1
43
LMFCDBL-d25
LMFCDBL
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
±0.3
6
37.500
62
8
5.5
9.0
5.1
51
LMFCDBL-d30
LMFCDBL
圆法兰
相当于SUJ2
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
±0.3
6
40.000
74
10
6.6
11.0
6.1
60
Vis komprimert visning (8 konfigurerbare produkter)
Shorttext法兰型直线轴承中间法兰·中型
Siste endring28.11.2025 23:37:46
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties