LMSHA-d12

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体表面处理
SUR
箱体材质
MAT
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
D
D [mm]
XH
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
P
P [mm]
K
K [mm]
S1
S1 [mm]
(S)
S [mm]
P1
P1 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
M1 [mm]
M1
M3
D1
D1 [mm]
M2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LMSHA-d6
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
6
12
14
16
22
5
5
0.0
6.0
3.0
0.0
37
14
24
4.0
M4X8
8.0
4
LMSHA-d8
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
8
15
16
20
26
5
5
0.0
6.0
3.0
0.0
45
20
32
5.0
M5X8.5
8.5
4
LMSHA-d10
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
10
19
19
26
32
6
6
7.0
8.0
4.0
7.0
57
25
40
6.0
M6X9.5
9.5
5
LMSHA-d12
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
12
21
20
28
34
6
6
7.0
8.0
4.0
7.0
57
25
40
6.0
M6X9.5
9.5
5
LMSHA-d13
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
13
23
25
30
43
7
7
7.5
9.0
4.0
7.0
57
25
40
6.0
M6X13
13.0
6
LMSHA-d16
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
16
28
27
36
49
7
7
7.0
9.0
3.8
7.0
66
30
46
6.0
M6X13
13.0
6
LMSHA-d20
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
20
32
31
42
54
8
8
0.0
11.0
3.8
8.0
75
34
52
8.0
M8X15
15.0
8
LMSHA-d25
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
25
40
37
52
65
9
10
0.0
14.0
3.2
9.0
93
42
66
10.0
M10X17
17.0
10
LMSHA-d30
LMSHA
中型
LMDB
阳极氧化
铝合金
-15~80
30
45
40
58
71
9
10
0.0
14.0
3.2
9.0
100
42
66
10.0
M10X17.5
17.5
10
Vis komprimert visning (9 konfigurerbare produkter)
Shorttext箱式直线轴承加高中型·中长型·特长型
Siste endring28.11.2025 23:37:46
Enhet

Klassifiseringer