HDCPAG-M6-L42.5

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
螺杆材质
CZ2
握柄部颜色
YS
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
D
D [mm]
d
XD [mm]
S
S [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
HDCPAF-M6
HDCPAF
外螺纹型
PF
SUM24L
黑色
镀锌
6
50.0
11.0
21
17
3
0.04
hdcpaf.pdf
HDCPAF-M8
HDCPAF
外螺纹型
PF
SUM24L
黑色
镀锌
8
63.0
16.0
21
17
4
0.07
hdcpaf.pdf
HDCPAF-M10
HDCPAF
外螺纹型
PF
SUM24L
黑色
镀锌
10
80.0
18.0
26
20
5
0.1
hdcpaf.pdf
HDCPAF-M12
HDCPAF
外螺纹型
PF
SUM24L
黑色
镀锌
12
100.0
22.0
28
22
6
0.14
hdcpaf.pdf
HDCPAD-M8-L63
HDCPAD
外螺纹型
PF
SUM24L
黑色
镀锌
8
63.0
16.0
19
15
4
0.04
hdcpaf.pdf
HDCPAD-M10-L80
HDCPAD
外螺纹型
PF
SUM24L
黑色
镀锌
10
80.0
18.0
26
20
5
0.096
hdcpaf.pdf
HDCPAD-M12-L100
HDCPAD
外螺纹型
PF
SUM24L
黑色
镀锌
12
100.0
22.0
28
22
6
0.135
hdcpaf.pdf
HDCPAG-M6-L28.5
HDCPAG
外螺纹型
PF
SUM21
黑色
镀锌
6
28.5
10.0
14
11
3
0.013
hdcpaf.pdf
HDCPAG-M6-L42.5
HDCPAG
外螺纹型
PF
SUM21
黑色
镀锌
6
42.5
12.0
18
15
3
0.029
hdcpaf.pdf
HDCPAG-M6-L52.5
HDCPAG
外螺纹型
PF
SUM21
黑色
镀锌
6
52.5
13.0
21
17
3
0.042
hdcpaf.pdf
HDCPAG-M8-L40
HDCPAG
外螺纹型
PF
SUM21
黑色
镀锌
8
40.0
12.0
20
17
4
0.024
hdcpaf.pdf
HDCPAG-M8-L55
HDCPAG
外螺纹型
PF
SUM21
黑色
镀锌
8
55.0
12.0
20
17
4
0.044
hdcpaf.pdf
HDCPAG-M10-L67
HDCPAG
外螺纹型
PF
SUM21
黑色
镀锌
10
67.0
16.0
23
20
5
0.074
hdcpaf.pdf
HDCPAG-M10-L75
HDCPAG
外螺纹型
PF
SUM21
黑色
镀锌
10
75.0
16.0
23
20
5
0.077
hdcpaf.pdf
HDCPAE-M6-L40
HDCPAE
外螺纹型
PF
S45C
黑色
镀锌
6
40.0
14.5
18
10
3
0.03
hdcpaf.pdf
HDCPAE-M6-L50
HDCPAE
外螺纹型
PF
S45C
黑色
镀锌
6
50.0
15.5
21
10
3
0.04
hdcpaf.pdf
HDCPAE-M10-L65
HDCPAE
外螺纹型
PF
S45C
黑色
镀锌
10
65.0
16.5
23
13
4
0.07
hdcpaf.pdf
Vis komprimert visning (18 produkter)
Shorttext转动手柄/长转动手柄-外螺纹型
Siste endring28.11.2025 23:37:33
Enhet

Klassifiseringer