2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GHSNH-H28-L100

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸
L1
滑块尺寸M×ι
MXL
滑块尺寸T
T
滑块尺寸G
G
滑块尺寸H2
H2
1
2
3
4
GHSN-H28-L100
GHSN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
28
100
NONE
4.3
9.5
34
26
26
39.4
61.4
M4x5
6.0
5.3
7.95
GHSNH-H28-L100
GHSNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
28
100
NONE
4.3
9.5
34
26
26
39.4
61.4
M4x5
6.0
5.3
7.95
GHS2N-H28-L144
GHS2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
28
144
NONE
4.3
9.5
34
26
26
39.4
61.4
M4x5
6.0
5.3
7.95
GHS2NH-H28-L144
GHS2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
28
144
NONE
4.3
9.5
34
26
26
39.4
61.4
M4x5
6.0
5.3
7.95
Vis komprimert visning (4 konfigurerbare produkter)
Shorttext高组装重载型直线导轨 方型.
Siste endring28.11.2025 23:37:46
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties