2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PLQ841SU6

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
brikkesett
CHIPSET
datahastighet
DATA_RATE
beskrivelse
DESCRIPTION
modulasjon
MODULATION
ofdmas
OFDMAS
radio
RADIO
temperaturområde
TEMPERATURE_RANGE
trebånd
TRI_BAND
1
PLQ841SU6
Basert på Qualcomms QCN9074 (Pine)
Opp til 4,8 Gbps
Pineapple er en 802.11ax Wi-Fi 6- og Wi-Fi 6E-radiomodul for ultrahøyhastighets bedriftstilkobling, designet for multigigabit-applikasjoner. Den er basert på Qualcomm QCN9074-brikkesett for 2,4/5/6 GHz IEEE802.11ax/ac/n/g/b/ax-applikasjoner. Den nye radioen kan utføre aksesspunkt- og stasjonsfunksjonalitet med 4x4 MIMO (4 romlige strømmer) og 160 MHz-kanaler. Radiomodulen kan loddes direkte ved hjelp av støpte loddeputer, og den leveres også loddet på mini-PCIe, M.2 A+E.
1024 QAM
4 nedlasting og opplasting
4x4 MU-MiMo
Kommersiell og industriell
2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz full båndstøtte
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order numberPLQ841SU6
Siste endring26.06.2024 07:44:54
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties