AKCP
Trådløs gateway
Trådløs gateway
AKCP
Trådløs gateway
Trådløs gateway
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZE3EMGPYU
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
NO
Reset filters
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Navn
NAME
Statusindikasjon
STATUS_INDICATION
Komponenter
COMPONENTS
Driftsmiljø
OPERATING_ENVIRONMENT
MTBF
MTBF
Tilkoblingsmuligheter
CONNECTIVITY
Innganger
INPUTS
Sertifisering
CERTIFICATION
1
ZE3EMGPYU
Trådløs gateway
LED-indikasjon for strøm,LED for radiotilkobling,LED for status
Produsert ved hjelp av høyintegrert overflatemonteringsteknologi med lavt strømforbruk for å sikre langsiktig pålitelighet.
Temperatur Min. -15 °C - Maks. 50 °C, Luftfuktighet: Min. 20 % - Maks. 80 % (ikke-kondenserende)
1 400 000 timer basert på felterfaring med sensorProbe-enheter.
Ethernet 10/100 Mbps, valgfritt integrert 4G-mobilmodem med ekstern antenne
1x 10/100 Ethernet-port, 3x intelligente sensorporter for tilkobling av AKCP-kablede sensorer, valgfri Modbus RS485
FCC del 15C, CE EN300220-2
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
AKCP
- Trådløs gateway
Order number
ZE3EMGPYU
Siste endring
18.12.2025 14:48:39
Enhet
Nøkkelord
Trådløs
gateway
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties