2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAS96L2EXT

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
absorbert effekt (w)
ABSORBED_POWER__W_
energiklassifisering for ekstra ovn
AUXILIARY_OVEN_ENERGY_RATING
ekstra ovnfunksjoner
AUXILIARY_OVEN_FUNCTIONS
ekstra ovn grill type
AUXILIARY_OVEN_GRILL_TYPE
type tilleggsovn
AUXILIARY_OVEN_TYPE
ekstra ovnvolum
AUXILIARY_OVEN_VOLUME
brennertype og hetter
BURNERS_TYPE_AND_CAPS
kontinuerlig gitter
CONTINOUS_GRATING
kokesoner
COOKING_ZONES
dobbel wok
DUAL_WOK
1
MAS96L2EXT
4100 W
A+
bake / understeke / grill / ovnslys / dreiespiss / øvre bake
elektrisk
elektrisk multifunksjon
38 l
messing
ja
6
0,48 kW - 5 kW (2)
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order numberMAS96L2EXT
Siste endring03.12.2024 11:03:57
Enhet
Nøkkelord

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties