XVP er en videodørtelefon med berøringsskjerm og 7'' display, ideell for store, prestisjefylte miljøer med IP360-systemer. Kameraet på 1,3 Mpx har en svært bred synsvinkel, 130° horisontalt og 95° vertikalt, med et sirkulært LED-system som gir utmerket belysning av personen og fungerer som høflighetsbelysning. Den antireflekterende glassskjermen er utstyrt med OPTICAL BONDING-teknologi for perfekt visning under alle lysforhold og økt ripe- og slagfasthet. Hele overflaten er belagt med 5 mm tykt herdet glass som gir IK08-beskyttelse mot støt og skader. Grafikken på skjermen kan tilpasses med logoer, bilder eller tekst, både når det gjelder listen over interiører og utseendet på startsiden og skjermspareren.